România - Română

Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 47771100
Cod de comandă complet: 871951447771100

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 173.6 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003071302 ro_RO pdf 562.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929003071302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB