Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 44961900
Cod de comandă complet: 871951444961900

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003014101 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 174.0 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003014182 ro_RO pdf 587.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929003014182_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB