România - Română

Philips Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER UltraEfficient

Cea mai eficientă lampă Philips, tip lumânare cu LED

Produse

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
31065000
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
31073500

Informații despre familia de produse

Descriere

Aceasta este cea mai eficientă lampă Philips tip lumânare cu LED. 210 lm/W pun în practică declarația de sustenabilitate a companiei. Durata de viață de 50000 de ore ajută la extinderea ciclului de schimb pentru a reduce deșeurile. Acesta nu produs cu specificații înalte, care păstrează și calitatea luminii brandului Philips

Avantaje

  • economice energetic, cu 60 % mai puțină energie în comparație cu lămpile tip lumânare cu LED Philips Standard.

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii

Caracteristici

  • Ultra eficiente energetic, cu 210 lm/W

  • Durată lungă de viață, durată de viață de peste 3 ori mai mare decât produsele LED normale

Aplicații

  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER UltraEfficient ro_RO pdf 279.4 kB

Imagini

Family-Photographs-Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER UltraEfficient
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER UltraEfficient
Mai multe active - Software Plugins