România - Română

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 18899000
Cod de comandă complet: 872016918899000

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003626202 ro_RO pdf 600.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003626202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB