România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002029092
Cod de comandă complet: 871951434766300

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002029092 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 196.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002029092 ro_RO pdf 590.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929002029092_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002029092_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG ies 2.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB