România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002028392
Cod de comandă complet: 871951434752600

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002028328 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002028392 ro_RO pdf 561.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929002028392_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002028392_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG ies 19.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB