România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929001345792
Cod de comandă complet: 871951434722900

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product