România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002972502
Cod de comandă complet: 871951431296800

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E14
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product