Philips CorePro LEDcandle

Soluţia accesibilă LED pentru lampa LED tip lumânare şi lustră

Produse

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
929002966802
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
929002966902
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
929002967102
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
929002968402
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
929002968802
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
929002969202
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
929002969402
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
929002969602

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescenţă. Este compatibilă cu instalaţiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreţinere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât şi mat.

Avantaje

  • Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparaţie cu lămpile cu halogen

  • Costuri de întreţinere reduse

Caracteristici

  • Lumină totală instantanee: becurile cu LED Philips furnizează întregul nivel de luminozitate imediat după aprinderea acestora

  • Durată de viaţă de 15.000 ore

Aplicații

  • Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
  • Holuri, zone de recepţie, săli de expoziţie

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CorePro LEDcandle ro_RO pdf 353.6 kB

Imagini

Family-Photographs-CorePro LEDcandle
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-CorePro LEDcandle
Mai multe active - Software Plugins