România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, Rețea de alimentare, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, Rețea de alimentare, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plastic, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 28722800
Cod de comandă complet: 872016928722800

Specificații

Baza elementului de fixare
2G11
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003758502 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 271.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003758502 ro_RO pdf 644.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929003758502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003758502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 ies 12.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB