România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, Rețea de alimentare, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, Rețea de alimentare, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 ore, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plastic, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003758302
Cod de comandă complet: 872016928718100

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    2G11
  • Durată de viață nominală
    30.000 ore
  • Ciclu de comutare
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product