Philips CorePro, LED, PL-L, Rețea de alimentare, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, Rețea de alimentare, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 ore, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 15713200
Cod de comandă complet: 872016915713200

Specificații

Baza elementului de fixare
2G11
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003592902 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003592902 ro_RO pdf 656.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-929003592902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003592902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P IES 20.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB