Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- 2G11
- Durată de viață nominală
- 30.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani