România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 ore, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 48680500
Cod de comandă complet: 871951448680500

Specificații

Baza elementului de fixare
2G11
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 231.1 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003579002 ro_RO pdf 657.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929003579002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003579002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB