România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 48678200
Cod de comandă complet: 871951448678200

Specificații

Baza elementului de fixare
2G11
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 231.1 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003578902 ro_RO pdf 658.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929003578902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB