Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 ore, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cod de comandă:
48676800
Cod de comandă complet:
871951448676800