România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 ore, 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 929001920402
Cod de comandă complet: 871869682839700

Specificații

Baza elementului de fixare
2G11
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001920402 ro_RO pdf 645.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929001920402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001920402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB