România - Română

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 ore, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 929001381602
Cod de comandă complet: 871869673974700

Specificații

Baza elementului de fixare
2G11
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001381602 pdf 66.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 249.6 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001381602 ro_RO pdf 359.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929001381602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001381602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 ies 4.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB