Philips MASTER - LED HID SON-T

Cel mai bun înlocuitor cu LED pentru lămpile stradale HID și SON: MASTER - LED HID SON-T

Produse

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
929003467012
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
929003467112
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
929003467212
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
929003467312
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
929003467412
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
929003467512
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
929003467612
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
929003467712

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpile Philips MASTER – LED HID SON-T sunt o soluție LED simplă, cu amortizare rapidă, pentru a înlocui lămpile cu descărcare de mare intensitate (HID) și lămpile cu sodiu de înaltă presiune (SON). Soluțiile MASTER – LED HID SON-T sunt eficiente energetic și au o durată mare de viață la înlocuirea HID cu LED, asigurând economii imediate în schimbul unei investiții inițiale scăzute. Cu dimensiunea adecvată a lămpii și distribuția corectă a luminii, puteți monta cu ușurință lămpile MASTER – LED HID SON-T în sistemele existente SON și SON-T, îmbunătățind calitatea luminii cu tehnologia LED, fără a înlocui balastul (pentru înlocuirile IF) sau reflectorul corpului de iluminat.

Avantaje

  • Lămpi economice cu o perioadă scurtă de amortizare

  • Investiție inițială scăzută

Caracteristici

  • Lămpi cu eficiență energetică ridicată

  • Durată de viață îndelungată – 70.000 h

Aplicații

  • Șosele și străzi
  • Tuneluri
  • Structuri de parcare

Avertizare și securitate

  • Consultați ghidul de instalare sau să consultați un reprezentant Philips Lighting pentru schema de cablare și instrucțiuni.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T ro_RO pdf 288.5 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T
Mai multe active - Visuals
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 12.3 MB

Pluginuri software

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T
Mai multe active - Software Plugins