Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Descrierea produsului

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 ore, 173 lm/W, EEL C, Sticlă, RG1, IP40

Cod de comandă: 929003467112
Cod de comandă complet: 871951444889600

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
70.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
8 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 txt 3.2 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003467112 pdf 68.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 201.8 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003467112 ro_RO pdf 588.9 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 pdf 422.4 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929003467112_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003467112_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB