Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rețea, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Descrierea produsului

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rețea, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 ore, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Cod de comandă: 929003468818
Cod de comandă complet: 871951444923700

Specificații

Baza elementului de fixare
E40
Durată de viață nominală
70.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
8 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.4 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 213.1 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003468818 ro_RO pdf 587.5 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 682.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929003468818_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB