Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rețea, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 ore

MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Descrierea produsului

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rețea, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 ore, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Cod de comandă: 929003468418
Cod de comandă complet: 871951444915200

Specificații

Baza elementului de fixare
E40
Durată de viață nominală
70.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
8 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.4 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003468418 pdf 69.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 196.0 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003468418 ro_RO pdf 545.9 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 325.2 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 735.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003468418_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003468418_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 ldt 46.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB