Philips LED SON-T, Tubular, Rețea de alimentare, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 ore
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Descrierea produsului
LED SON-T, Tubular, Rețea de alimentare, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E27
- Durată de viață nominală
- 25.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani