LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 ore, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Cod de comandă: 29747000
Cod de comandă complet: 872016929747000
Specificații
Baza elementului de fixare
E40
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani
Cod culoare
730 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)
330 °
Flux luminos
8.800 lm
Denumirea culorii
Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
195 lm/W
Consistență culori
<6
Indice de redare a culorilor (IRC)
70
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent
45 W
Curent lampă (nom.)
198 mA
Timp de pornire (nom.)
0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină
0.5 s
Factor de putere (fracție)
0.9
Tensiune (nom.)
220-240 V
Curent de pornire la rețea
24.53
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Rețea
10
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM fără condensator de compensare.
NA
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM cu condensator de compensare.
NA
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Rețea
17
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM fără condensator de compensare.
NA
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM cu condensator de compensare.