CorePro, LED SON-T, Formă T, Doar la rețea, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Cod de comandă: 31629400
Cod de comandă complet: 871951431629400
Specificații
Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
15.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani
Cod culoare
730 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)
330 °
Flux luminos
4.200 lm
Denumirea culorii
Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
161,00 lm/W
Consistență culori
<6
Indice de redare a culorilor (IRC)
70
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent
26 W
Curent lampă (nom.)
120 mA
Timp de pornire (nom.)
0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină
0.5 s
Factor de putere (fracție)
0.9
Tensiune (nom.)
220-240 V
Curent de pornire la rețea
8.4
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Rețea
66
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM fără condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM cu condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Rețea
106
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM fără condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM cu condensator de compensare.