România - Română

Philips LED HPL, Oval, Doar la rețea, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Descrierea produsului

LED HPL, Oval, Doar la rețea, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sticlă, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 929003836502
Cod de comandă complet: 872016933633900

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    25.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product