Philips CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 ore
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Descrierea produsului
CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 ore, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sticlă, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E27
- Durată de viață nominală
- 25.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani