CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cod de comandă: 75031200
Cod de comandă complet: 871869975031200
Specificații
Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani
Cod culoare
840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)
300 °
Flux luminos
3.000 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
166 lm/W
Consistență culori
<6
Indice de redare a culorilor (IRC)
80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent
18 W
Curent lampă (nom.)
127 mA
Timp de pornire (nom.)
0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină
0.5 s
Factor de putere (fracție)
0.5
Tensiune (nom.)
220-240 V
Curent de pornire la rețea
5.9
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Rețea
48
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM fără condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM cu condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Rețea
77
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM fără condensator de compensare.
-
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM cu condensator de compensare.