România - Română

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Descrierea produsului

CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 929002349802
Cod de comandă complet: 871869975027500

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002349802 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 206.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002349802 ro_RO pdf 614.3 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929002349802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002349802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR IES 1.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB