Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil online cu termen de livrare
Broșură produs pdf 613.9 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002349702_EU Arhivă
Product-Diagrams-929002349702_EU Arhivă
Descrierea produsului
CorePro, LED HPL, Oval, Doar la rețea, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram