Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 ore, Sticlă, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003527302
Cod de comandă complet: 871951444995400

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003527302 pdf 68.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 189.4 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003527302 ro_RO pdf 574.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929003527302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003527302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG IES 2.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB