Philips Becuri LED din sticlă MASTER Value

Pentru o combinație optimă de valoare și performanță

Produse

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
929003057502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
929003057702
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
929003057902
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
929003058102
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
929003058302
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
929003058502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
929003059302
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
929003059402

Informații despre familia de produse

Descriere

Având un design clasic, aceste becuri LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. Aceste becuri LED din sticlă MASTER Value oferă mai multe economii de energie decât becurile LED din sticlă obișnuite. În același timp, oferă clienților și o experiență bună de lumină, îmbunătățită de performanțe excelente de reglare a intensității (becuri LED din sticlă dimabile). Becurile LED din sticlă MASTER Value oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu becurile LED obișnuite și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, aceste becuri LED reglabile reduc și costurile de întreținere.

Avantaje

  • Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor

Caracteristici

  • Design tradițional cu forme clasice

  • Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

Aplicații

  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Becuri LED din sticlă MASTER Value ro_RO pdf 411.5 kB

Imagini

Family-Photographs-Becuri LED din sticlă MASTER Value
Mai multe active - Visuals
Videoclip
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 16.8 MB

Pluginuri software

Family-IES-Becuri LED din sticlă MASTER Value
Mai multe active - Software Plugins