România - Română

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, 138 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 44981700
Cod de comandă complet: 871951444981700

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003526602 pdf 66.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003526602 ro_RO pdf 587.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929003526602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003526602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G IES 2.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB