Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 34704500
Cod de comandă complet: 871951434704500

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002425192 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002425192 ro_RO pdf 572.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929002425192_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002425192_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG IES 775 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB