Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 36128700
Cod de comandă complet: 871951436128700

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002026402 pdf 66.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002026402 ro_RO pdf 571.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929002026402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002026402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG ies 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB