România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002373002
Cod de comandă complet: 871951434669700

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E27
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002373002 pdf 67.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002373002 ro_RO pdf 576.5 kB

Imagini

Product-Photographs-929002373002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002373002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G IES 3.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB