Philips PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PrimaVision Xtreme pentru CPO - balasturi Xtreme pentru fiabilitate maximă

Produse

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
913700685466
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
913700685566
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
913700685666

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturi electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi CPO; proiectate să economisească energie oferind o eficienţă luminoasă superioară balasturilor magnetice şi să reducă totodată costurile de întreţinere, mulţumită duratei de viaţă de 80.000 de ore şi a protecţiei integrate împotriva trăsnetelor

Avantaje

  • Împreună cu lampa CPO, elementul de acţionare creează sistemul cel mai eficient de lumină albă din industrie, în gama sa de putere

  • Reducere a costurilor pentru energie de până la 15% datorită înaltei eficienţe a balastului (92%) şi controlului mai bun al puterii la supratensiune (în comparaţie cu balasturile magnetice)

Caracteristici

  • Durată de viaţă lungă extremă de 80.000 de ore, cu supravieţuire de minimum 90% la Tc = 80 °C)

  • Protecţie Xtreme împotriva fulgerelor 10 kV/5 kA

Aplicații

  • Iluminat rezidenţial
  • Înfrumuseţarea oraşului
  • Iluminat de drumuri şi autostrăzi

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for CPO ro_RO pdf 267.0 kB

Imagini

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for CPO
Mai multe active - Visuals