Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Descrierea produsului

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Cod de comandă: 913700685566
Cod de comandă complet: 871829124145400

Specificații

Tensiune de intrare
208-240-277 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,7 mA
Lățime curent de pornire
0,47 ms
Curent de intrare (nom.)
0.49 A
Vârf curent de pornire (max.)
52 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
5
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700685566 ro_RO pdf 225.0 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Fișă tehnică suplimentară
GSAD_IPVCPOXt_0005-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Imagini

Product-Photographs-913700685566_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700685566_EU
Mai multe active - Visuals