Philips HF-Regulator Int. Touch DALI pentru surse de iluminat TL5/TL-D/PL-L

Dimmingul (reglarea intensităţii luminoase) – pasul următor în economisirea de energie

Produse

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
913700679166
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695666
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695866
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
913700698466

Informații despre familia de produse

Descriere

Balastul electronic inteligent de înaltă frecvenţă pentru reglarea intensităţii luminoase utilizează DALI sau protocolul butonului cu apăsare Touch and Dim (Apasă şi reglează intensitatea luminoasă) pentru lămpi fluorescente. Îndeplineşte cerinţele A1BAT, venind, astfel, în întâmpinarea legislaţiei viitoare. Cu o comandă specială puteți afla consumul de energie de la rețeaua sistemului, iar cu o alta puteți afla ce putere a lămpii este conectată. În combinație cu sisteme de control, pot fi realizate economii suplimentare de energie. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaⅠ minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, considerată normală într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Avantaje

  • Pierderi extrem de mici în modul stand-by, reglare prcisă pentru niveluri de reglare a intensităţii luminoase peste 80%, reglarea intensităţii luminoase cu control hibrid (control curent la 100% și controlul putere la 1%) – cea mai eficientă soluție energetică în combinaţie cu MASTER TL5 Eco

  • Funcţionarea HF sporeşte calitatea luminii şi durata de viaţă a lămpii.

Caracteristici

  • HF-R Intelligent recunoaşte ce tip de lampă (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) este conectată şi o acţionează în consecinţă

  • Pornire programată: aprindere fără intermintențe< 1,0 secundă şi funcţionare fără striaţii, fără efecte stroboscopice. Preîncălzirea electrozilor lămpii permite aprinderea şi stingerea lămpilor fără reducerea duratei de viaţă a acestora

Aplicații

  • Aplicaţii de iluminat de interior, general şi pentru activităţi, în combinaţie cu sistemele de control al iluminatului (control personal, sincronizare cu lumina diurnă şi/sau detectarea mişcării)

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Regulator Int. Touch DALI pentru surse de iluminat TL5/TL-D/PL-L ro_RO pdf 299.8 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Regulator Int. Touch DALI pentru surse de iluminat TL5/TL-D/PL-L
Mai multe active - Visuals