Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Descrierea produsului

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Cod de comandă: 913700698466
Cod de comandă complet: 871829169691900

Specificații

Tensiune de intrare
195-240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,26 ms
Vârf curent de pornire (max.)
27 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
16

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700698466 ro_RO pdf 255.4 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Imagini

Product-Photographs-913700698466_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
Mai multe active - Visuals