Philips HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

HF-Regulator II pentru lămpi TL-D – Reglarea intensităţii luminoase: pasul următor în economisirea de energie

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Balast electronic de înaltă frecvență cu dimming, folosind protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi TL-D. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaⅠ minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Avantaje

  • Puterea lămpii poate fi redusă de la 1 la 100% prin intermediul intrării de control analogic (în conformitate cu standardul 1-10 V din domeniu)

  • În conformitate cu normele europene şi asiatice şi adecvat pentru sisteme de iluminat de urgenţă

Caracteristici

  • Pornire programată: aprindere fără pâlpâiri < 0,5 secunde şi funcţionare fără striaţii, fără efecte stroboscopice. Preîncălzirea electrozilor lămpii permite aprinderea şi stingerea lămpilor fără reducerea duratei de viaţă a acestora

  • Alimentarea inteligentă asigură o lumină constantă, independent de fluctuaţiile reţelei.

Aplicații

  • Aplicaţii de iluminat de interior, general şi pentru activităţi, în combinaţie cu sistemele de control al iluminatului (control personal, sincronizare cu lumina diurnă şi/sau detectarea mişcării)

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D ro_RO pdf 304.7 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D
Mai multe active - Visuals