Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 91019630
Cod de comandă complet: 871150091019630

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,40 ms
Vârf curent de pornire (max.)
45 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
12

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700609566 ro_RO pdf 259.1 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Imagini

Product-Photographs-913700609566_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700609566_EU
Mai multe active - Visuals