Philips HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C

Soluţie eficientă energetic

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

HF-Performer III PL-T/C este un stabilizator de curent electronic durabil, subţire şi de înaltă frecvenţă pentru lămpi fluorescente PL-T şi PL-C. Este ideal pentru aplicaţii în care este cerut un grad ridicat de eficienţă energetică. Gama HF-Performer III are un design robust, îndeplineşte toate cerinţele relevante internaţionale în materie de siguranţă şi de performanţă şi este eficientă energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaⅠ minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Avantaje

  • Design robust care corespunde tuturor standardelor relevante internaţionale de siguranţă şi performanţă, în combinaţie cu un grad superior de eficienţă energetică

  • Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după schimbarea lămpii) asigură funcţionarea uşoară şi schimbarea fără probleme a lămpii.

Caracteristici

  • Durată de viaţă de 50.000 ore la o temperatură maximă a carcasei, în combinaţie cu peste 60.000 comutări pornit/oprit pe fiecare lampă

  • Pornire programată, fără scintilaţie, preîncălzită (<2,0 s) ceea ce permite pornirea şi oprirea lămpii fără reducerea duratei sale utile de viaţă

Aplicații

  • Ideal pentru aplicaţii de iluminat pentru spaţii comerciale interioare, acolo unde este necesară reducerea puterii pe metru pătrat sau reducerea costurilor de operare
  • Utilizat cu sisteme de control al detectării mișcării, cum ar fi Philips OccuPlus
  • În principal pentru aplicaţii pentru interior ca spoturi, corpuri de iluminat orientate în jos şi instalaţii încastrate utilizate în principal în magazine, clădiri de birouri, supermarketuri, hoteluri şi băcănii
  • Clădiri industriale cu un program de funcţionare prelungit

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C ro_RO pdf 332.6 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Performer III pentru surse de iluminat PL-T/C
Mai multe active - Visuals