Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Descrierea produsului
Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Specificații
- Tensiune de intrare
- De la 220 până la 240 V
- Frecvență linie
- 50 to 60 Hz
- Frecvență de intrare
- De la 50 până la 60 Hz
- Lățime curent de pornire
- 0,250 ms
- Vârf curent de pornire (max.)
- 18 A
- Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
- 28