Philips HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

Soluţie eficientă energetic

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c este un balast electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru o gamă largă de aplicații CFL-ni. Este ideal pentru aplicații în care este necesară o eficiență energetică ridicată. Gama HF-Performer EII are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și este eficientă din punct de vedere energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaⅠ minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Avantaje

  • Design robust care corespunde tuturor standardelor relevante internaţionale de siguranţă şi performanţă, asigurând un grad superior de eficienţă energetică

  • Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după schimbarea lămpii) asigură funcţionarea uşoară şi schimbarea fără probleme a lămpii

Caracteristici

  • Durată de viaţă de 50.000 ore la o temperatură maximă a carcasei, în combinaţie cu peste 60.000 comutări pornit/oprit pe fiecare lampă

  • Pornire programată, fără scintilaţie, preîncălzită (<1,5 s) ceea ce permite pornirea şi oprirea lămpii fără reducerea duratei sale utile de viaţă

Aplicații

  • Ideal pentru aplicaţii de iluminat pentru spaţii comerciale interioare, acolo unde este necesară reducerea puterii pe metru pătrat sau reducerea costurilor de operare
  • Utilizat cu sisteme de control al detectării mișcării, cum ar fi Philips OccuPlus
  • În principal pentru aplicaţii pentru interior ca spoturi, corpuri de iluminat orientate în jos şi instalaţii încastrate utilizate pe scară largă în magazine, clădiri de birouri, supermarketuri, hoteluri şi băcănii
  • Clădiri industriale cu un program de funcţionare prelungit

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C ro_RO pdf 603.7 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C
Mai multe active - Visuals