Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Descrierea produsului

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Cod de comandă: 91397530
Cod de comandă complet: 871150091397530

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700630766 ro_RO pdf 572.7 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Imagini

Product-Photographs-913700630766_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Mai multe active - Visuals