Philips HF-Matchbox Red

Design robust, formă compactă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

HF-Matchbox Red este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Red are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) de A2. Balastul este conceput pentru utilizare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa I minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni provenite de la fulgere sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Avantaje

  • Poate fi operat cu sisteme de control şi detecţie a mişcării.

  • Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după schimbarea lămpii) asigură funcţionarea uşoară şi schimbarea fără probleme a lămpii.

Caracteristici

  • Peste 60.000 comutări pornit/oprit pe fiecare lampă (în funcţie de combinaţia lampă/balast)

  • Potrivit pentru funcţionare de urgenţă la CC între 190 V şi 254 V

Aplicații

  • Utilizat cu sisteme de control al detectării mișcării, cum ar fi Philips OccuPlus
  • În principal pentru aplicaţii pentru interior ca spoturi, aparate de iluminat orientate în jos, casete luminoase, instalaţii de urgenţă şi siguranţă utilizate pe scară largă în magazine, clădiri de birouri, hoteluri, locuinţe private şi clădiri rezidenţiale
  • Aplicaţii casnice cum ar fi iluminatul exterior pentru grădină, iluminatul garajelor, scărilor

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red ro_RO pdf 582.1 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Mai multe active - Visuals