Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Descrierea produsului

Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Cod de comandă: 913700422866
Cod de comandă complet: 871150093142930

Specificații

Tensiune de intrare
De la 230 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
159

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700422866 ro_RO pdf 537.0 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V pdf 262.2 kB

Imagini

Product-Photographs-913700422866_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700422866_EU
Mai multe active - Visuals