Philips CertaFlux

Cele mai mici costuri integrale pentru iluminat.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
413
3300
90
-
555
3300
90
-
1.500
4000
120
80
2.000
4000
120
80
1.050
3300
82
-
1.400
3300
82
-

Informații despre familia de produse

Descriere

Portofoliul CertaFlux RDL are trei beneficii cheie. În primul rând, oferă o calitate a luminii potrivită la un preț inițial accesibil. În al doilea rând, lungimile optimizate pentru aplicațiile standard, împreună cu simplitatea instalării plug-and-play, permit asamblarea rapidă și simplă. În al treilea rând, datorită unei durate de viață fiabile de 50.000 de ore, practic nu necesită întreținere. Astfel, vă veți bucura de un cost redus pentru deținere și o perioadă de amortizare scurtă.

Avantaje

  • Preț inițial accesibil

  • Fascicul luminos uniform

Caracteristici

  • CRI de până la 85

  • Până la 120 lm/w

Aplicații

  • Răcitor și raft

Descărcări