Signify TownTune asimetric, Urban road & street light, 56 W, 7520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție extra largă 50, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, MSP, STD

BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 21547400
Cod de comandă complet: 871951421547400

Specificații

Cod familie lămpi
LED94 [LED module 9400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB txt 8.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024896 ro_RO pdf 232.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
TownTune pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024896_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024896_EU
Mai multe active - Visuals